Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
S4-Materialnummer
990061096
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,01 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Elastikreifen in Schwarz, der vulkanisiert ist und optimale Verschleißfestigkeit bietet. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und der Radkörper besteht aus robustem Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg erreicht. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in verschiedenen Transportanwendungen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch befestigt wird und sich für vielfältige industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager sowie einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha eignet sich besonders für Anwendungen in der Automobil-Zulieferindustrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und dem Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und an Werkbänken.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg