Rad 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337969
Artikelnummer:
UFR125x40-Ø15
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Elastech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Das Elastech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 500 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.