Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 95 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 45 mm sowie einer Bohrung mit einem Durchmesser von 20 mm für die Achsenmontage. Die statische Tragfähigkeit beträgt 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 400 kg erreicht. Das Novatech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP095x40-Ø20 HL45
EAN
4031582330403
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,59 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
95 mm