Rad 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Artikelnummer:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegos...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 400 kg bei 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen eignet.