Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 70 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 75 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 17 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 700 kg erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-Industrie, bei Keramik- und Glasherstellern, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX085x70-Ø17 HL75
EAN
4031582438079
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,98 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6005 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
17 mm
Nabenlänge
75 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
85 mm
Dichtungstyp
B
Geeignet für
jungheinrich_mic
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz