Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 140 mm und einer Nabe von 65 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 60 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über eine Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Radkörper aus Gusseisen gewährleistet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 700 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,99 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
65 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
140 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
bt_linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz