Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Rad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 75 mm konzipiert ist. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, das optimale Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften bietet. Das Rad verfügt über einen Gusseisenkorpus mit einer Nabe von 75 mm Länge und einer Achsbohrung mit 25 mm Durchmesser. Zur Gewährleistung präziser und langlebiger Bewegungsabläufe ist das Rad mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Dieses Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler-Betrieben, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTP200x75-Ø25 HL75
EAN
4031582428827
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
7,99 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
75 mm
Breite der Lauffläche
75 mm
Durchmesser
200 mm