Rad 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
Artikelnummer:
FTP250x50-Ø25 HL62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Transportrad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Transportrad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm ausgestattet ist. Das Rad verfügt über einen Gusseisenunterbau und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 62 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 2880 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 1200 kg bei 6 km/h oder 1440 kg bei 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.