Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Elastech-Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 46 mm. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen, der optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist mit einem Polyamid-Körper ausgestattet und verfügt über ein Präzisionskugellager aus rostfreiem Material für langlebige und zuverlässige Funktion. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achsenmontage. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 800 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
UFC200X46@12X60
EAN
4031582422320
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,33 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Rad 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

Das Elastech-Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 46 mm. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen, der optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist mit einem Polyamid-Körper ausgestattet und verfügt über ein Präzisionskugellager aus rostfreiem Material für langlebige und zuverlässige Funktion. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achsenmontage. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 800 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg