Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 80 mm, gefertigt aus Polyurethan in Gussqualität. Der Stahlkörper mit Eisenkomponenten bietet robuste Stabilität, während das Rad mit einem versiegelten Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 85 mm auf und ist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser versehen. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstaplern, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX085x80-Ø12 HL85-B
EAN
4031582369670
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
85 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
85 mm
Dichtungstyp
B
Geeignet für
linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz