Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächenbreite von 70 mm. Die Nabe weist eine Länge von 75 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 17 mm besitzt. Das Rad besteht aus einem Stahlkörper und ist mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, die optimale Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften bietet. Die Lagerung erfolgt durch präzisions-abgedichtete Kugellager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 700 kg erreicht. Das Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler-Betriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6303
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
17 mm
Nabenlänge
75 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
82 mm
Dichtungstyp
B
Geeignet für
jungheinrich_mic
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz