Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Rad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 50 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 550 kg erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP075x50-Ø25 HL50
EAN
4031582340136
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
550 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6005
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
50 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
75 mm