Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm. Der Stahlkörper wird durch Präzisionskugellager gelagert und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 80 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 25 mm. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstaplern, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP085x80-Ø25 HL82
EAN
4031582438062
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6205
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
80 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
85 mm