Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199862192
EAN:
4031582369625
Artikelnummer:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite vo...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 85 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-Industrie, der Keramik- und Glasherstellung, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz