- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Luft- und Raumfahrtindustrie & Service
-
Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung
Rollen und Räder für Flughafen Equipment
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über eine gespritzten Polyurethan-Lauffläche mit 50 mm Breite und einem Durchmesser von 200 mm. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 1000 kg. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke und weitere industrielle Einsatzgebiete.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg (bei 4 km/h), die statische bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm bei einer Nabenlänge von 75 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Konstruktion besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossener Polyurethan-Lauffläche und Präzisionskugellagern. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, medizinische Geräte, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen und Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 30 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 80 mm. Die Nabe weist eine Länge von 80 mm auf, während der Achslochdurchmesser 25 mm beträgt. Das Rad verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 17 mm bei einer Nabenlänge von 75 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 260 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 260 mm und eine Laufflächenbreite von 82 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 129 mm mit einem Achslochbohrung von 10 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 145 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 290 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad aus Stahlblech verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 129 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 10 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 145 kg bei 3 km/h und eine statische Belastbarkeit von 190 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 260 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 260 mm und eine Laufflächenbreite von 82 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkstattausrüstung.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 160 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 20 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei 4 km/h bzw. 440 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1100 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet bei einem Durchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm weist einen Radkörper aus Gusseisen und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen auf, während Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Gusseisen und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 660 kg bei 4 km/h bzw. 550 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1320 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Gusseisenkorpus mit Polyurethan, gegossen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 660 kg bei 4 km/h und 550 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1320 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad weist einen Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert auf und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 350 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 350 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 360 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 900 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.