Rad 200 mm
Maxtech
Bestellnummer:
199037334
EAN:
4031582419320
Artikelnummer:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion sowie v...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion sowie vielseitige Anwendbarkeit. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm, die optimalen Grip und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.