Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399486
Artikelnummer:
4681IEP160P63 XL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Zeta mit Richtungsfeststeller ist ein robustes Transportrollenelement für anspruchsvolle industrielle Einsatzberei...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Zeta mit Richtungsfeststeller ist ein robustes Transportrollenelement für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage am Trägerrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Drehbewegung um die Lenkachse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, gefertigt ist und auf einem Radkörper aus Aluminium sitzt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg. Bei dynamischer Belastung sind 280 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h sowie 350 kg bei 4 km/h zulässig.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller