Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
EAN:
4031582390513
Artikelnummer:
4687FTP125P63 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahr...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, für Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment eignet. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, sehr schwer, gefertigt und besitzt ein Drehlager in Form einer Kugelbahn, die zweireihig ausgeführt und verstärkt oder rostfrei ausgeführt werden kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 550 kg bei 6 km/h und bei 660 kg bei 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel