Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine stabile und langlebige Basis für den Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan versehen, das eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Griffigkeit gewährleistet. Der Radkörper ist aus Gusseisen gefertigt, was eine hohe Tragfähigkeit und Dauerhaltbarkeit sicherstellt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine sanfte und präzise Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 550 kg und bei 4 km/h 660 kg. Diese Spezifikationen machen die Zeta zu einer zuverlässigen Lösung für Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4688FTP125P63 TFR
EAN
4031582390520
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
660 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
550 kg
Statische Tragfähigkeit
1320 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,46 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680FTP125P63 TFR

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittlergroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Drehbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 550 kg und bei 4 km/h 660 kg. Diese Lenkrolle ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment, wo höchste Qualität und Zuverlässigkeit erforderlich sind.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687FTP125P63 TFR

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, für Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment eignet. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, sehr schwer, gefertigt und besitzt ein Drehlager in Form einer Kugelbahn, die zweireihig ausgeführt und verstärkt oder rostfrei ausgeführt werden kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 550 kg bei 6 km/h und bei 660 kg bei 4 km/h.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg