Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
EAN:
4031582386271
Artikelnummer:
4687FTP200P63 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die für eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ausgelegt ist. Das Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung ermöglicht und eine exakte Lenkbewegung unter Last gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt ein Präzisionskugellager, eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie einen Radkörper aus Gusseisen. Die Gesamthöhe beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel