Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta Bockrolle ist eine robuste Transportrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere Montage auf verschiedenen Unterstrukturen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Die Radnabe ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, das eine reibungsarme Rotation und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 640 kg, bei 4 km/h erhöht sie sich auf 800 kg. Diese Spezifikationen machen die Zeta Bockrolle ideal für schwere Transportaufgaben in industriellen und logistischen Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4688FTP200P63 TFR
EAN
4031582386295
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,65 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
74 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680FTP200P63 TFR

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Schwenkbewegungen ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager sowie einen gegossenen Polyurethanbelag auf einem Gusseisenkörper, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 640 kg erreicht und bei 4 km/h 800 kg. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment und bietet damit eine zuverlässige Lösung für vielfältige Transportanwendungen.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687FTP200P63 TFR

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die für eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ausgelegt ist. Das Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung ermöglicht und eine exakte Lenkbewegung unter Last gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt ein Präzisionskugellager, eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie einen Radkörper aus Gusseisen. Die Gesamthöhe beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg