Rad 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582438185
Artikelnummer:
PNR260x82-Ø20 HL74 yellow
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächen-Breit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächen-Breite von 82 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und mit Rollenlagern ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 74 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale