Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächen-Breite von 90 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 129 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 10 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 290 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 145 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle
EAN
4031582438192
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
145 kg
Statische Tragfähigkeit
290 kg
Gesamtgewicht
3 kg
Produktname
Maxtech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Polyurethan, geschäumt
Achsloch Durchmesser
10 mm
Nabenlänge
129 mm
Breite der Lauffläche
90 mm
Durchmesser
400 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager