Rad 400 mm
Maxtech
EAN:
4031582438208
Artikelnummer:
DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Wartungsarme Räder
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Polyuret...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, geschäumt, die eine Breite von 90 mm aufweist. Das Rad verfügt über einen Stahlblech-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 129 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 10 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 190 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 145 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale