Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Verbindung mit dem Trägerelement gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn ausgeführt, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, um eine präzise Lenkbewegung bei hoher Belastbarkeit sicherzustellen. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen leichtgängigen Lauf unterstützt. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 600 kg bei 6 km/h bzw. 800 kg bei 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4687FTP160P63 TFR
EAN
4031582386264
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
5,59 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
322 mm
Ausladung
55 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Zeta
4680FTP160P63 TFR

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Schwenkbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gusseisenkörper sowie einem gegossenen Polyurethanbelag ausgestattet, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Griffigkeit bietet. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 640 kg und bei 4 km/h 800 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Zeta
4688FTP160P63 TFR

Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet und hohe mechanische Belastungen zuverlässig aufnimmt. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gusseisenkörper ausgestattet, der optimale Stabilität und Verschleißfestigkeit bietet. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, das eine hervorragende Verschleißbeständigkeit und Dämpfungseigenschaften kombiniert. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme und präzise Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht wird. Diese Spezifikationen machen die Zeta ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg