Rad 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582459081
Artikelnummer:
PNR260x82-Ø20 HL74 black
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 260 mm und eine Laufflächenbreite von 82 mm aus geschäumtem ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 260 mm und eine Laufflächenbreite von 82 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkstattausrüstung.