Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,93 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
67 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz ist so konstruiert, dass er einfach an bestehenden Kastensystemen montiert werden kann und dabei optimale Stabilität sowie Verschleißschutz gewährleistet. Die Komponente erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollen bei, indem sie Verschleiß und Beschädigungen minimiert.

Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.