Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Artikelnummer:
4681IEP125P63 XL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahr...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportlogistik konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt, die eine präzise Drehbewegung und hohe Belastbarkeit sicherstellt. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, der Laufkörper aus Aluminium gefertigt, während die Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 240 kg bzw. 300 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller