- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Automobil-OEM
-
Rollen und Räder für Automobilindustrie Erstausrüster
Rollen und Räder für Automobilindustrie Erstausrüster
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 150 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 25 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 62 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2880 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Nabenlänge beträgt 75 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 65 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan und einen Radkörper aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 300 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 50 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 50 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 1100 kg erreicht, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie eignet.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 55 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 630 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1260 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern und einer Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobilindustrie, Medizintechnik und Maschinenbau.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Nabenlänge von 95 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 85 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Nabe eine Länge von 85 mm aufweist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 43 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 60 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Laufflächenbreite von 20 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Das Rad verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern für optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 14 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 20 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 280 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 12 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 25 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 92 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und weiteren industriellen Bereichen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über eine gespritzten Polyurethan-Lauffläche mit 50 mm Breite und einem Durchmesser von 200 mm. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 1000 kg. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke und weitere industrielle Einsatzgebiete.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg (bei 4 km/h), die statische bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm bei einer Nabenlänge von 75 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Konstruktion besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossener Polyurethan-Lauffläche und Präzisionskugellagern. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, medizinische Geräte, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 34 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 40 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit 500 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.