Rad 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Artikelnummer:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. D...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Radgehäuse ist aus robustem Polyamid gefertigt und wird durch Präzisionskugellager unterstützt, die eine zuverlässige Rotation gewährleisten. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit 20 mm Durchmesser. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 700 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei 6 km/h oder 350 kg bei 4 km/h. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.