Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 43 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Duratech Rad findet vielfältige Anwendung in Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, im Maschinenbau, bei Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie im Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,24 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
43 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß