带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的耐用性和平稳运转。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,直径为125毫米,配备滑动轴承结构。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达840公斤,在6公里/小时速度下可达700公斤,静载荷能力高达1680公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业应用需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的耐久性和平稳运转。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达1020公斤,在6公里/小时速度下可达850公斤,静载荷能力高达2040公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保出色的耐用性和平稳运转。轮子本体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为250毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下为1200公斤,在6公里/小时速度下为1000公斤,静载荷能力高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业运输需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,配备两个球座圈,提供加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的转向性能和耐久性。车轮本体采用铸铁材质制造,胎面材料为聚氨酯,铸造的工艺保证了优良的耐磨性和减震效果,轴承系统采用精密滚珠轴承,确保平稳运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达4800千克,动载荷在4千米每小时速度下可承载2400千克,在6千米每小时速度下可承载2000千克。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 100 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,重型结构设计,提供卓越的耐用性和承载能力。轮子本体采用聚酯胺材料制造,重型设计,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,配备滑动轴承系统,轮径为100毫米。脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载720公斤,在6公里每小时速度下可承载600公斤,静态载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,满足高强度工业应用需求。
万向脚轮 80 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,确保出色的耐用性和承载能力,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,保证平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢、铁材质构造,胎面为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为500公斤,静载荷承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业级重载移动需求。
固定脚轮 100 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁制成,胎面材料为铸造的聚氨酯,配备精密滚珠轴承系统,车轮直径为100毫米,整体高度为145毫米。该脚轮静态承载能力达900公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为450公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,满足各种重载移动设备的专业需求。
万向脚轮 125 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承系统,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。车轮本体采用铸铁材质,胎面为铸造聚氨酯材料,直径125毫米,配置精密滚珠轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可达660公斤,在6公里每小时速度下为550公斤,静载荷承载能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业运输需求。
固定脚轮 80 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用钢、铁材质制造,胎面为聚氨酯铸造材料,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证平稳运行和长使用寿命。脚轮轮径为80毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达600公斤,在6公里每小时速度下可达500公斤,静态承载能力高达1000公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 150 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和性能表现,配备精密滚珠轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里/小时速度下为960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承系统,提供加强型或不锈钢型选择,确保长期稳定运行。车轮本体采用铸铁材质,胎面为铸造聚氨酯材料,配置精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可达900公斤,在6公里每小时速度下为750公斤,静载荷能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业运输需求。
万向脚轮 125 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮主体由铝材制成,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承确保长期可靠运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构设计,确保在高负载环境下的耐用性和稳定性。轮子本体由聚酯胺材料制成,具有重型特性,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,静态负载可达1400公斤,动态负载在4公里/小时速度下可承载840公斤,在6公里/小时速度下可承载700公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 200 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的耐久性和平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,保证一致的性能表现,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承确保顺畅运转。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达1200公斤,在6公里/小时速度下可达1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 200 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和性能表现,配备精密滚珠轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米,尺寸设计适合各种工业应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达2000公斤,动态负荷在4公里/小时速度下可承载1200公斤,在6公里/小时速度下可承载1000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动设备的需求。
固定脚轮 125 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷条件下的耐用性和稳定性。车轮本体采用铸铁材质,胎面使用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达660公斤,在6公里/小时速度下为550公斤,静载荷能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业自动化和重载运输的严苛要求。
固定脚轮 160 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁制成,胎面材料为铸造的聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为205毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1500公斤,动载荷在4公里每小时速度下为900公斤,在6公里每小时速度下为750公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业自动化和重载运输的严苛要求。
万向脚轮 250 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的耐久性和平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,保证一致的性能表现,轮径为250毫米,内置精密滚珠轴承确保顺畅运转。脚轮总高度为305毫米,静载荷能力达2000公斤。动载荷性能方面,在4公里/小时速度下承载能力为1200公斤,在6公里/小时速度下承载能力为1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
固定脚轮 250 mm
Kappa固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构设计,确保在高负载环境下的耐用性和稳定性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能,配备精密滚珠轴承系统,确保平稳运转和长使用寿命。轮子直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负载可达2200公斤,动态负载在4公里每小时速度下可承载1320公斤,在6公里每小时速度下可承载1100公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板配件设计,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承系统,轮径为125毫米,整体高度为170毫米。该脚轮静态承载能力达1400公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板配件设计,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的转向性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承确保平稳运行,轮子直径为160毫米。脚轮总高度为205毫米,静态承载能力达1700公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为1020公斤,在6公里/小时速度下为850公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长久使用寿命。车轮本体采用铸铁材质,胎面为铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,配置精密滚珠轴承保证运转顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达540公斤,在6公里每小时速度下可达450公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮本体采用铸铁材质,胎面为聚氨酯,铸造的高品质材料,搭配精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载660公斤,在6公里/小时速度下可承载550公斤,静态载荷能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
万向脚轮 100 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择以确保卓越的耐用性和平稳转动。车轮主体由铝材制成,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承确保长期可靠运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载540公斤,在6公里每小时速度下可承载430公斤,静载荷能力高达1080公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。