中型脚轮轮子
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg,静态载荷能力达700kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度34mm,轮毂长度32mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载200kg,在6km/h速度下可承载160kg,静态载荷能力达400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材质,配备精密滚珠轴承。轮子直径160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。动态载荷能力:在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg;静态载荷能力为700kg。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能,满足重载设备的移动需求。
轮子 65 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径65毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度32毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。静态载荷能力为480公斤,动态载荷能力根据运行速度而定:在4公里每小时速度下可承载290公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤。这款轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场合的脚轮系统。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达840千克,动态载荷在4千米每小时速度下为420千克,在6千米每小时速度下为335千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能和smooth运行表现。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎,配备精密滚珠轴承,轮子直径125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子静态承载能力为600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为300公斤,在6公里每小时速度下为240公斤,适用于各种工业和商业应用场合的重载移动设备。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度40毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。精密的尺寸设计和高品质材料使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能,满足严苛的工程要求。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为80mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下为160kg,在6km/h速度下为130kg,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为100mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态载荷能力为360kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载180kg,在6km/h速度下可承载140kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为100mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态承载能力为420kg,动态承载能力在4km/h速度下可达210kg,在6km/h速度下可达170kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50mm,轮子直径200mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900kg,动态承载能力在4km/h速度下为450kg,在6km/h速度下为360kg,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业应用场合。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度28mm,轴孔直径12mm,轮毂长度26mm。动态载荷能力为350kg(在4km/h速度下),静态载荷能力达700kg。精密滚珠轴承设计确保了优异的转动性能和耐久性,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,钢铁轮体结构保证了高强度承载能力,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度34mm,轮毂长度34mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载400kg,在6km/h速度下可承载320kg,静态载荷能力达800kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,胎面宽度50mm,轮子直径160mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐腐蚀,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度40毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能和平稳的滚动体验。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达800千克,动态载荷在4千米每小时速度下为400千克,在6千米每小时速度下为320千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm,结构紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达700kg,动态负荷能力在4km/h速度下可承载420kg,在6km/h速度下可承载350kg,能够满足不同工况下的载重需求。精密的轴承系统和高品质材料组合确保了产品的耐用性和可靠性,适合用于重载设备的移动应用。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达900千克,动态负荷在4千米每小时速度下为450千克,在6千米每小时速度下为360千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能,满足重载设备的移动需求。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为100mm,胎面宽度25mm,轴孔直径25mm,轮毂长度12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载210kg,在6km/h速度下可承载170kg,静态载荷能力达420kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轮毂长度50mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为480kg,在6km/h速度下为400kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳顺畅,适用于各种工业应用场合的重载运输需求。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度49毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体提供轻量化设计,聚氨酯胎面材料具有良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达400公斤。这种技术规格使其适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合,轮子的精确尺寸设计确保了与标准脚轮组件的完美配合。
常见问题
中型脚轮的优点
中型车轮专为每个车轮范围 150 kg 至 500 kg 而设计,弥合了轻型和重型解决方案之间的差距。它们可提供承受大量负载所需的强度,同时保持平稳、响应迅速的机动性,是工业运输、商业设备、服务车和其他需要持续稳定性的应用的可靠选择。为获得额定性能,请将车轮与适当指定的脚轮外壳配对。腾德中型脚轮具有多种主要优点:
坚固的结构 — 中型车轮采用耐用的内芯和耐磨踏板制成,可承受频繁使用、冲击和混合地板条件。结果是可靠的移动性和较长的使用寿命。
个性化滚动特性 — 选择可保护脆弱表面和减轻潮湿振动的较软胎面,或可最大限度地减少光滑工业地板上的滚动和旋转阻力的硬质化合物。可以选择直径和胎面宽度来微调起动力、噪音和行驶质量。
多种轴承选项 — 有普通滚珠轴承、滚珠轴承或精密滚珠轴承可供选择,这些车轮可保持较低的推/拉力,并在长时间移位中平稳滚动。密封的选项有助于防尘、防潮和清洁剂,从而延长保养间隔。
中型车轮的类型
中型脚轮有多种设计,可满足不同负载要求、地板条件和其他环境条件的需求。无论您需要降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有适合的中型解决方案。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与中型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的中型脚轮类型及其主要优点:
中型橡胶轮
中型橡胶轮有多种化合物和胎面设计可供选择——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物到经过优化的更坚硬耐磨的橡胶胎面,这些胎面经过优化,可实现耐用和高效的滚动。在我们的产品中,PJP 车轮是中型橡胶轮的典型示例。这些车轮将聚丙烯轮体、我们的 TentePrene 无痕热塑性橡胶胎面和精密滚珠轴承相结合。中型版本有 160 毫米和 200 毫米的车轮直径可供选择,每个车轮的承载能力高达 160 千克。
中型聚氨酯轮
中型聚氨酯轮以其高耐磨性、高效滚动、旋转性能和适应性而闻名,使其适用于各种应用。这些轮子有不同的化合物和硬度等级可供选择。为获得最佳效果,请将中型聚氨酯轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。聚氨酯轮子主要以重型范围内的承载能力而闻名。但是,我们的产品组合还包括某些可以视为中型的配置。在我们的产品系列中,ITP 车轮完美地体现了中型车轮的风格。这些车轮将铝制轮身、铸造聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合,但是,该系列的大多数车轮能够承受超过每轮500 kg的负载。
中型脚轮的应用领域
中型车轮是强度和机动性必须在工业、医疗和商业环境中共存的首选。例如,在制造业中,他们装备运输设备、生产手推车和移动工作台,承载大量货物,同时保持在繁忙路线上的可控操作。在物流方面,它们支持防滚架、滚动托盘、重型购物车等。对于卫生要求严格的环境,例如医院、实验室和食品加工,中型脚轮可以与不锈钢或可清洗的外壳组合使用,以满足清洁和耐腐蚀要求。在商业空间中,它们可以保持移动货架、展示柜和餐饮车的稳定,易于放置在不同的地板表面上。通过选择适当的胎面材料、直径/宽度和轴承套件,并将车轮与额定额定合适的脚轮外壳配对,可以提高性能。这确保了从抛光的室内地板到更粗糙的通道的可靠移动,使中型车轮成为耐用性、适应性和平稳运行不可谈判的多功能解决方案。