CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,具有优异的耐磨性和弹性。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。轮子主体采用铜材料制造,提供卓越的耐久性和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为700千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的条件下承载280千克,或在时速4公里的条件下承载350千克,满足各种工业应用的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能