CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为65毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为32毫米,轴孔直径为12毫米。踏面材料与轮子体相同,采用聚氨酯重型材料制造,确保耐久性和可靠性。该轮子配备精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。静载荷容量为480千克,动载荷容量在不同速度下有所区别:在6千米每小时的速度下可承载240千克,在4千米每小时的速度下可承载290千克。这款轮子设计用于脚轮应用,适合各种工业和商业环境中的重型运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低