轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度95毫米,轮毂长度100毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1000公斤,在6公里每小时速度下为800公斤,适用于各种工业和商业应用中的重载移动设备,为脚轮系统提供出色的承载性能和耐久性。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度95mm,轮毂长度100mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态承载能力在4km/h速度下可达1000kg,在6km/h速度下可达800kg,静态承载能力高达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载设备的移动需求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度100mm,轮毂长度105mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载1000kg,在6km/h速度下可承载800kg,静态载荷能力达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度100mm,轮毂长度105mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载1000kg,在6km/h速度下可承载800kg,静态载荷能力达2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度105毫米,轮毂长度110毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1000公斤,在6公里每小时速度下为800公斤,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度110毫米,轮毂长度115毫米,轴孔直径25毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承载1000公斤,在6公里每小时速度下可承载800公斤,适用于各种工业脚轮应用场景,为重载设备提供稳定可靠的移动支撑解决方案。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度85mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力高达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了产品的整体强度和耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm,结构紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达700kg,动态负荷能力在4km/h速度下可承载420kg,在6km/h速度下可承载350kg,能够满足不同工况下的载重需求。精密的轴承系统和高品质材料组合确保了产品的耐用性和可靠性,适合用于重载设备的移动应用。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度80mm,轮毂长度85mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。该产品适用于各种工业脚轮应用,提供优异的承载性能和耐久性,满足重载工况下的使用要求。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径80mm,胎面宽度70mm,轮毂长度75mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力达1400kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,精密密封滚珠轴承系统确保平稳转动和长使用寿命,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度85mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度105mm,轮毂长度110mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态承载能力在4km/h速度下可达1000kg,在6km/h速度下可达800kg,静态承载能力高达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度72毫米,轴孔直径20毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。静态承载能力达1400公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为840公斤,适用于各种工业和商业应用中的重载移动设备。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径82mm,胎面宽度100mm,轮毂长度102mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐用性,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态载荷能力达1400千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为700千克,在6千米每小时速度下为560千克,适用于各种工业和商业应用中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度70mm,轮毂长度75mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力达1400kg。该产品适用于各种工业脚轮应用,提供优异的承载性能和耐久性,满足重载工况下的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度75毫米,轮毂长度80毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,适用于重载工业应用场合,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和滚动性能。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度80mm,轮毂长度85mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,适用于工业环境中的重载应用场合。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度85mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,精密密封滚珠轴承系统确保平稳转动和长使用寿命,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度95毫米,轮毂长度100毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1000公斤,在6公里每小时速度下为800公斤,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度100mm,轮毂长度105mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态承载能力在4km/h速度下可达1000kg,在6km/h速度下可达800kg,静态承载能力高达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度110毫米,轮毂长度115毫米,轴孔直径25毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重1000公斤,在6公里每小时速度下可承重800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和滚动性能。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为140mm,胎面宽度60mm,轮毂长度68mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为840kg,在6km/h速度下为700kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合的脚轮系统。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,直径140毫米,胎面宽度54毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子静态载荷能力为1400千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为840千克,在6千米每小时速度下为700千克,适用于重载工业应用场合,为各种脚轮系统提供可靠的承载性能和耐久性。
常见问题
无痕轮的优点
无痕轮旨在保护敏感的地板表面处理,同时在日常使用中提供流畅、可控的移动性。腾德产品组合涵盖多种直径、胎面几何形状和硬度等级、车轮中心和轴承选项,可满足不同的操作和卫生要求。虽然复合材料和胎面设计会影响滚动行为、牵引力和磨损,但脚轮壳体对总体允许负荷、稳定性和使用寿命同样具有决定性作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保整个应用的可靠运行、安全性和持续性能。
TENTE 无痕脚轮具有几个关键优点:
地板保护 — 专门的胎面配方可防止敏感饰面(如乙烯树脂、环氧树脂和抛光混凝土)上的颜色转移、条纹和磨损。这有助于保持面向客户的区域的设施标准和专业演示。
减少清洁工作量 — 通过最大限度地减少条纹去除和局部修复,正确指定的无痕轮可减少纠正性清洁所花费的时间。结果是提高了生产率,减少了运营中断。
卫生和清洁兼容性 — 许多非标记选项在日常清洁和消毒的同时也能可靠运行,但兼容性取决于化合物和试剂。在潮湿或卫生关键区域,使用密封或不锈钢外壳和受保护的轴承,通过冲洗保护整个轧制系统。
改善生命周期经济——随着时间的推移,更少的补救性清洁和更低的地板损坏风险转化为更低的总护理成本。有了正确的规格,车队将受益于稳定的性能和更长的保养间隔。
无痕轮的类型
多种胎面系列和车轮结构均具有无痕性能,例如橡胶、热塑性弹性体和聚氨酯。每种类型都优化了地板保护、牵引力、滚动阻力、磨损特性和允许负载的不同平衡。然后,复合硬度和胎面几何形状会根据预期用途对这些特性进行微调。选择最合适的变体需要对应用进行全面的了解:地板构成、表面处理及其灵敏度、路线剖面以及每个车轮所需的载荷。同样具有决定性的还有脚轮外壳,它决定着系统的总体额定载荷、横向稳定性和使用寿命。以下是一些常用的无标轮类型:
无痕橡胶轮
无痕橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和无污渍的移动性。这些车轮采用无痕胎面,可保护敏感的地板表面,同时提供稳健的牵引力和顺畅的行驶体验。与较硬的材料相比,橡胶通常会产生更多的滚动阻力,而另一方面,它自然可以更好地抑制振动和滚动噪音。为无痕橡胶轮选择合适的硬度和直径有助于将推/拉力保持在人体工程学目标范围内。在我们的产品中,PJP 车轮就是一个很好的例子。这些车轮使用 TentePrene(我们的无痕热塑性橡胶)作为胎面材料,并结合聚丙烯轮体、精密滚珠轴承和螺纹防护装置。我们的无痕橡胶轮 PJP 通常用于脚轮系列,例如 TENTE Agila 和 Levina 等。通过将它们与不同的外壳(例如Levina中的轻质聚酰胺或Agila中的坚固压制钢)和不同的接头选项配对,它们可以满足不同的个人需求。
无痕聚氨酯轮子
无痕聚氨酯轮子提供耐用、无污染的界面,可在低滚动阻力和出色的磨损特性之间取得平衡。与其他胎面材料相比,这些轮子具有较低的滚动阻力,可减少移动应用所需的体力劳动。更硬的聚氨酯化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。这使它们成为需要在光滑地板上轻松起动力和较长使用寿命的高负荷应用的绝佳选择。在我们的选择中,XSP 轮子就是一个显著的例子。这些车轮使用无痕、导电、注塑聚氨酯胎面,结合导电聚酰胺轮体和精密滚珠轴承。这些特性使它们成为静电保护区的常见选择。XSP 车轮用于我们的各种脚轮系列,例如 TENTE Levina、Linea、Agila 等。将它们与适合您个人用例的合适外壳和配件选项相结合,以确保最佳的移动性和使用寿命。
无痕轮的应用领域
只要设备必须在敏感地板上移动,不留下条纹或磨损,同时保持可控的操控性,都要选择无标记轮。例如,在医疗保健领域,它们被广泛用于药车、护理车、医院病床、消毒车和带轮子的计算机等应用,有助于在频繁的清洁周期中保持走廊和患者区域的美观。例如,在家具和移动应用中,它们支持商店固定装置和展示架、防滚架、滚动托盘和推车以及餐饮推车,保护面向客户的空间中的浅色或抛光地板。在工业环境中,无痕轮集成到生产和平台手推车、运输设备、专业清洁车等中,将地板护理与可靠的日常移动性相结合。