CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承密封设计,确保可靠的运行性能。轮子直径为85毫米,踏面宽度为110毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为115毫米,轴孔直径为25毫米,便于安装和集成。该轮子的静载荷容量达到2000千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为800千克,在4千米每小时速度下为1000千克,满足各种工业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能