跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度95mm,轮毂长度100mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态承载能力在4km/h速度下可达1000kg,在6km/h速度下可达800kg,静态承载能力高达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
EAN
4031582330953
S4物料编号
199831638
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
1000 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
2000 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.42 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6006 2RS
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
100 mm
胎面宽度
95 mm
直径
85 mm
轮体宽度
95 mm
密封类型
A
适用于
linde_mic
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能