我们的系列
万向脚轮 38 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为38毫米,脚轮总高度为50.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为25公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达50公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为66毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板连接方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和持久的使用寿命。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐冲击性和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活便捷的移动性能。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,车轮内部装配带轴套管的滑动轴承系统。车轮直径为25毫米,脚轮总高度为86毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重的材质构造,确保在高负荷条件下的结构稳定性和耐久性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,满足不同工作条件下的负荷要求,是重型设备和工业车辆的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保出色的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐久性和平稳旋转性能。轮子采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,确保在高负荷环境下的可靠性和稳定性。轮子本体采用聚酯胺材料,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能,配备精密滚珠轴承,提供顺畅的滚动性能和长久的使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达700公斤,在6公里每小时速度下可达560公斤,静态承载能力高达1400公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和稳定性,轮子配置精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米,结构紧凑且适应性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下可达640公斤,静态承载能力高达1600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子配备滑动轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静载荷能力达1600公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业移动设备的严苛要求。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,具有优异的减震和耐磨特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎黑色硫化胎面,确保优异的减震性能和耐磨性,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行。轮径为250毫米,整体高度达290毫米,提供充足的离地间隙。该脚轮具备卓越的承载能力:静态负荷可达1000公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承系统,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业对高承载能力和可靠性的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,静载荷能力高达1600公斤。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长期使用寿命。车轮主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和抗冲击性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子配置精密滚珠轴承系统,提供顺畅的滚动性能。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑且适用性强。该脚轮具备出色的承载能力:静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等重载工业场景,为用户提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,静态承载能力高达1600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的设计结构。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和抗冲击性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳固的连接基础。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业领域,为各种重型移动设备提供可靠的移动解决方案。