跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Compacta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用单滚珠座圈设计,提供平稳灵活的360度旋转能力,而壳体则由轻型钢板材料制成,具有优异的强度与耐久性,能够承受工业环境中的各种应力。脚轮的轮体直径为25毫米,采用聚乙烯材料作为轮芯,确保轻量化设计,同时轮胎采用热塑性橡胶材料制成,提供卓越的耐磨性和抓地力,并配备带轴套管的滑动轴承,保证长期平稳运行。整个脚轮的总体高度为86毫米,紧凑的结构设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Compacta万向脚轮的静载荷容量达到20千克,动载荷容量为10千克(在3千米每小时的速度下),确保在工具柜、工作台和运输设备等多种应用环境中的安全可靠运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4物料编号
990062729
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
24 mm
3 km/h的载重
10 kg
静态载重
20 kg
总高
86 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.03 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
4.2 mm
上板孔长度(最大)
23 mm
上板孔宽度(最大)
28 mm
上板长
35 mm
上板宽
30 mm
阀杆长度
15 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,轻型
旋转轴承
单滚珠座圈
圆顶直径
24.5 mm
转向干涉
164 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
82 mm
螺纹直径
0 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
15 mm
直径
25 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子