跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Compacta万向脚轮采用矩形板连接方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和持久的使用寿命。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐冲击性和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活便捷的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
S4物料编号
990062728
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
26 mm
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
42.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.05 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
4.2 mm
上板孔长度(最大)
24 mm
上板孔宽度(最大)
30 mm
上板长
38 mm
上板宽
32 mm
阀杆长度
15 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
外壳材料
钢板,轻型
旋转轴承
单滚珠座圈
圆顶直径
26.5 mm
转向干涉
54 mm
偏移量
11 mm
旋转半径
27 mm
螺纹直径
0 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
15 mm
直径
32 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子