Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
| Застосування | Візки для покупок, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Професійні клінінгові візки, Стерилізація |
|---|---|
| Назва продукту | Maxtech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 200 KG |
| Статична вантажопідйомність | 400 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 0,27 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Колір колеса | Синій сірий (RAL7031) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Діаметр отвору осі | 12 mm |
| Довжина втулки | 44,4 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |