下载
CAD 服务
There are currently no files available for this product
核心属性
产品名称 | Maxtech |
---|---|
应用 | 专业清洗车, 工业用户, 机械和车间设备, 灭菌, 购物推车 |
载重为 4 km/h | 200 KG |
载重静态 | 400 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总重量 | 0.27 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
轴承 | 滚柱轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 蓝灰色 (RAL7031) |
轮径 | 125 mm |
胎面宽度 | 32 mm |
轴孔直径 | 12 mm |
中心长度 | 44.4 mm |
轮宽 | 32 mm |
胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
胎面硬度 (D) | 42 岸 D |