Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Einkaufswagen, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen, Sterilisation |
|---|---|
| Produktname | Maxtech |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 200 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 400 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,27 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Blue grey (RAL7031) |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Achsloch Durchmesser | 12 mm |
| Nabenlänge | 44,4 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |