Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Bevásárlókocsik, Gép- és műhelyfelszerelés, Professzionális takarítókocsik, Sterilizálás |
|---|---|
| Termék neve | Maxtech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 200 KG |
| Statikus teherbírás | 400 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 0,27 KG |
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
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Kékesszürke (RAL7031) |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| Tengely furat átmérője | 12 mm |
| kerékagy hossza | 44,4 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |