Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Carros de compras, Esterilização, Máquinas e equipamento para oficinas |
|---|---|
| Nome do produto | Maxtech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 KG |
| Capacidade de carga estática | 400 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso global | 0,27 KG |
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
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da roda | Cinzento azulado (RAL7031) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 125 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
| Comprimento do cubo | 44,4 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |