ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
コア属性
| アプリケーション | ショッピングカート, プロフェッショナルクリーニングカート, 機械およびワークショップ機器, 滅菌 |
|---|---|
| 製品名 | Maxtech |
| 4km/hの耐荷重 | 200 KG |
| 静荷重 | 400 KG |
| 温度範囲(最小) | -25 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 総重量 | 0.27 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | ブルーグレー(RAL7031) |
| 車輪径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 12 mm |
| ハブの長さ | 44.4 mm |
| 車輪幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |