Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Esterilización, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts, Shopping Trolleys |
|---|---|
| Nombre del producto | Maxtech |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 200 KG |
| La capacidad de carga es estática | 400 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0.27 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
| Cojinete | Roller bearing |
| Color del aro | Azul gris (RAL7031) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
| Longitud del cubo | 44.4 mm |
| Anchura del aro | 32 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |