Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Aplikace | Nákupní vozíky, Profesionální úklidové vozíky, Sterilizace, Stroje a dílenské vybavení |
|---|---|
| Název produktu | Maxtech |
| Nosnost 4 km/h | 200 KG |
| Statický Nosnost | 400 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 0,27 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva kolo | Modrá šedá (RAL7031) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 125 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| průměr otvoru šroub | 12 mm |
| Délka poklice | 44,4 mm |
| Šířka kolo | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |