Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Aplicații | Coșuri de cumpărături, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Sterilizare |
|---|---|
| Nume produs | Maxtech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 400 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 0,27 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri albastru (RAL7031) |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44,4 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |